17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 141SB 二硫化炭素

ガス検知管 141SB 二硫化炭素
通常単価(税別)
19,69824,086
税込単価
21,66826,495
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
141SB 二硫化炭素<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
141SB 二硫化炭素<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,086
( 26,495 )
13日目
19,698
( 21,668 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 141SB 二硫化炭素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 141SB 二硫化炭素
ガス検知管 141SA 二硫化炭素
ガス検知管 13 二硫化炭素 13シリーズ
ガス検知管 13L 二硫化炭素 13シリーズ
ガス検知管 13M 二硫化炭素 13シリーズ
ガス検知管 105SB アンモニア
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698-19,698 -13,207 -14,178 -13,834 -19,698 -
通常出荷日13日目13日目16日目〜16日目〜16日目〜13日目
測定ガス名二硫化炭素、測定範囲:0.8~50ppm二硫化炭素、測定範囲:30~500ppm二硫化炭素、測定範囲:0.63~100ppm、標準吸引回数(n):1二硫化炭素、測定範囲:0.1~8.1ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:作業環境測定基準二硫化炭素、測定範囲:20~4000ppm、標準吸引回数(n):1アンモニア、測定範囲:50~900ppm
検知管名141SB 二硫化炭素141SA 二硫化炭素13 二硫化炭素13L 二硫化炭素13M 二硫化炭素105SB アンモニア
測定回数5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト