17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 134SA トリクロロエチレン

ガス検知管 134SA トリクロロエチレン
通常単価(税別)
20,208円~24,596円
税込単価
22,229円~27,056円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
134SA トリクロロエチレン<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
134SA トリクロロエチレン<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,596円
( 27,056円 )
13日目
20,208円
( 22,229円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 134SA トリクロロエチレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 134SA トリクロロエチレン
ガス検知管 134SB トリクロロエチレン
ガス検知管 134SG トリクロロエチレン
ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン
ガス検知管 132M トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 132MF トリクロロエチレン 132シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,208円-20,208円 -21,024円 -4,118円 -13,551円 -13,834円 -
通常出荷日13日目13日目13日目13日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名トリクロロエチレン、測定範囲:5~300ppmトリクロロエチレン、測定範囲:0.2~36.8ppmトリクロロエチレン、測定範囲:0.05~2.0%トリクロロエチレン、測定範囲:20~1200μg/m3トリクロロエチレン、測定範囲:2~250ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:排水試験トリクロロエチレン、測定範囲:50~600mg/m3、標準吸引回数(n):1
検知管名134SA トリクロロエチレン134SB トリクロロエチレン134SG トリクロロエチレン132P トリクロロエチレン132M トリクロロエチレン132MF トリクロロエチレン
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト