17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 236SA 1,1,2-トリクロロエタン

ガス検知管 236SA 1,1,2-トリクロロエタン
通常単価(税別)
20,208円~24,596円
税込単価
22,229円~27,056円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
236SA 1,1,2-トリクロロエタン<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
236SA 1,1,2-トリクロロエタン<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,596円
( 27,056円 )
13日目
20,208円
( 22,229円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 236SA 1,1,2-トリクロロエタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 236SA 1,1,2-トリクロロエタン
ガス検知管 1M 一酸化炭素 1Mシリーズ
ガス検知管 126SA 二酸化炭素
ガス検知管 122SA エチレンオキシド
パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ
ガス検知管 102SA アセトン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,208円-13,207円 -19,698円 -19,698円 -4,890円19,698円 -
通常出荷日13日目16日目〜13日目〜13日目13日目13日目
検知管名236SA 1,1,2-トリクロロエタン1M 一酸化炭素126SA 二酸化炭素122SA エチレンオキシド174D 1,3-ブタジエン102SA アセトン
測定ガス名①1,1,2,2-テトラクロロエタン、測定範囲:20~80ppm一酸化炭素、測定範囲:0.05~4.0%、標準吸引回数(n):1二酸化炭素(炭酸ガス)、測定範囲:0.1~5.2%イソプロピルアルコール、測定範囲:0.05~2.5%1,3-ブタジエン、測定範囲:1.3~200ppm、測定時間(hr):1~8アセトン、測定範囲:0.1~5.0%
測定ガス名②1,1,2-トリクロロエタン、測定範囲:10~100ppmガソリン、測定範囲:0.1~2.0%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用二酸化炭素、測定範囲:0.1~5.2%エチレンオキシド、測定範囲:0.01~4%塩化ビニル、測定範囲:1.5~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用テトラヒドロフラン、測定範囲:0.2~5.0%
測定回数5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト