17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタン

ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタン
通常単価(税別)
19,698円~24,086円
税込単価
21,668円~26,495円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
160S 1,1,1-トリクロロエタン<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
160S 1,1,1-トリクロロエタン<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,086円
( 26,495円 )
13日目
19,698円
( 21,668円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタン
ガス検知管 1L 一酸化炭素 1Lシリーズ
ガス検知管 235SA 1,1-ジクロロエタン
ガス検知管 1H 一酸化炭素 1Hシリーズ
ガス検知管 1LL 一酸化炭素 1LLシリーズ
パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素 1Dシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698円-13,207円 -22,759円 -13,834円 -13,207円 -4,890円 -
通常出荷日13日目16日目〜13日目16日目〜16日目〜13日目〜
測定ガス名1,1,1-トリクロロエタン、測定範囲:15~400ppm一酸化炭素、測定範囲:2.5~2000ppm、標準吸引回数(n):11,1-ジクロロエタン、測定範囲:10~160ppm一酸化炭素、測定範囲:0.1~10.0%、標準吸引回数(n):1一酸化炭素、測定範囲:5~50ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:ビル管法一酸化炭素、測定範囲:1.04~2000ppm、測定時間(hr):0.5~48
検知管名160S 1,1,1-トリクロロエタン1L 一酸化炭素235SA 1,1-ジクロロエタン1H 一酸化炭素1LL 一酸化炭素1D 一酸化炭素
測定回数5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト