17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用

ガス検知管 174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用
通常単価(税別)
19,698円~24,086円
税込単価
21,668円~26,495円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,086円
( 26,495円 )
13日目
19,698円
( 21,668円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用
ガス検知管 174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用
ガス検知管 10 窒素酸化物 10シリーズ
パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ
ガス検知管 117SB 二酸化窒素
ガス検知管 100A LPガス 100シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698円-19,698円 -13,207円 -4,890円19,698円 -13,834円 -
通常出荷日13日目13日目〜16日目〜13日目12日目〜16日目〜
検知管名174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用10 窒素酸化物174D 1,3-ブタジエン117SB 二酸化窒素100A LPガス
測定ガス名①一酸化窒素、測定範囲:10~300ppm一酸化窒素、測定範囲:10~300ppm一酸化窒素、測定範囲:2.5~200ppm、標準吸引回数(n):11,3-ブタジエン、測定範囲:1.3~200ppm、測定時間(hr):1~8二酸化窒素、測定範囲:0.5~30ppmLPガス、測定範囲:0.02~0.8%、標準吸引回数(n):1
測定ガス名②窒素酸化物、測定範囲:1~40ppm窒素酸化物、測定範囲:1~40ppm窒素酸化物(分離定量用)、測定範囲:2.5~200ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:NO、NO2分離定量用塩化ビニル、測定範囲:1.5~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用ヨウ素、測定範囲:0.7~42ppmキシレン、測定範囲:0.1~1.2%、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算スケールを使用
測定回数5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト