17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 26S 二酸化炭素(送入法)

ガス検知管 26S 二酸化炭素(送入法)
通常単価(税別)
21,024円~25,412円
税込単価
23,126円~27,953円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
26S 二酸化炭素(送入法)<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
26S 二酸化炭素(送入法)<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,412円
( 27,953円 )
13日目
21,024円
( 23,126円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 26S 二酸化炭素(送入法)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 26S 二酸化炭素(送入法)
ガス検知管 26ST 二酸化炭素(送入法)
ガス検知管 126SA 二酸化炭素
ガス検知管 126SB 二酸化炭素
ガス検知管 126B 二酸化炭素
ガス検知管 126SH 二酸化炭素
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,024円-21,024円 -19,698円 -19,698円 -19,698円 -19,698円 -
通常出荷日13日目13日目13日目〜13日目13日目13日目〜
検知管名26S 二酸化炭素(送入法)26ST 二酸化炭素(送入法)126SA 二酸化炭素126SB 二酸化炭素126B 二酸化炭素126SH 二酸化炭素
測定ガス名①二酸化炭素(炭酸ガス)、測定範囲:1~20%二酸化炭素(炭酸ガス)、測定範囲:1~10%二酸化炭素(炭酸ガス)、測定範囲:0.1~5.2%二酸化炭素(炭酸ガス)、測定範囲:0.05~1.0%二酸化炭素(炭酸ガス)、測定範囲:0.01~0.7%二酸化炭素(炭酸ガス)、測定範囲:1~20%
測定ガス名②二酸化炭素、測定範囲:1~20%二酸化炭素、測定範囲:1~10%二酸化炭素、測定範囲:0.1~5.2%二酸化炭素、測定範囲:0.05~1.0%二酸化炭素、測定範囲:0.01~0.7%二酸化炭素、測定範囲:1~20%
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト