17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 137U 水素

ガス検知管 137U 水素
通常単価(税別)
20,820円~25,310円
税込単価
22,902円~27,841円
通常出荷日:13日目~27日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
137U 水素<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
137U 水素<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,310円
( 27,841円 )
13日目
20,820円
( 22,902円 )
27日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 137U 水素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 137U 水素
ガス検知管 137 クロロホルム 137シリーズ
ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ
ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ
ガス検知管 120U 硫化水素
ガス検知管 109U 塩素ガス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,820円-13,834円 -14,178円 -13,834円 -20,820円 -20,820円 -
通常出荷日13日目〜16日目〜16日目〜16日目〜13日目15日目〜
測定ガス名水素、測定範囲:0.05~0.8%クロロホルム、測定範囲:4~400ppm、標準吸引回数(n):5クロロホルム、測定範囲:0.3~4.5ppm、標準吸引回数(n):4、特記事項:作業環境測定基準クロロホルム、測定範囲:0.5~30ppm、標準吸引回数(n):2硫化水素、測定範囲:0.1~6.0ppm塩素、測定範囲:0.05~2ppm
検知管名137U 水素137 クロロホルム137LL クロロホルム137LA クロロホルム120U 硫化水素109U 塩素ガス
測定回数5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト