17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 177U 水蒸気

ガス検知管 177U 水蒸気
通常単価(税別)
20,820円~25,310円
税込単価
22,902円~27,841円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
177U 水蒸気<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
177U 水蒸気<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,310円
( 27,841円 )
13日目
20,820円
( 22,902円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 177U 水蒸気のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 177U 水蒸気
ガス検知管 177SA 水蒸気
ガス検知管 6 水蒸気
ガス検知管 6L 水蒸気 6Lシリーズ
ガス検知管 137U 水素
ガス検知管 109U 塩素ガス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,820円-19,698円 -13,207円 -14,178円 -20,820円 -20,820円 -
通常出荷日13日目13日目16日目〜16日目〜13日目〜15日目〜
測定ガス名水蒸気、測定範囲:0.05~2.0mg/L水蒸気、測定範囲:1.7~33.8mg/L水蒸気、測定範囲:0.5~32mg/L、標準吸引回数(n):1、特記事項:湿度測定水蒸気、測定範囲:0.05~2.0mg/L、標準吸引回数(n):1、特記事項:導管管理水素、測定範囲:0.05~0.8%塩素、測定範囲:0.05~2ppm
検知管名177U 水蒸気177SA 水蒸気6 水蒸気6L 水蒸気137U 水素109U 塩素ガス
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト