17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 114 臭素

ガス検知管 114 臭素
通常単価(税別)
19,698円~24,086円
税込単価
21,668円~26,495円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
114 臭素 <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
114 臭素<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,086円
( 26,495円 )
13日目
19,698円
( 21,668円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 114 臭素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 114 臭素
ガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズ
ガス検知管 109SA 塩素ガス
ガス検知管 109U 塩素ガス
ガス検知管 109SB 塩素ガス
ガス検知管 6 水蒸気
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698円-14,178円 -19,698円 -20,820円 -19,698円 -13,207円 -
通常出荷日13日目16日目〜13日目〜15日目〜16日目16日目〜
測定ガス名臭素、測定範囲:1~20ppm1-ブタノール、測定範囲:10~150ppm、標準吸引回数(n):3塩素、測定範囲:1~40ppm塩素、測定範囲:0.05~2ppm塩素、測定範囲:0.1~10.0ppm水蒸気、測定範囲:0.5~32mg/L、標準吸引回数(n):1、特記事項:湿度測定
検知管名114 臭素114 1-ブタノール109SA 塩素ガス109U 塩素ガス109SB 塩素ガス6 水蒸気
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト