17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 157SA 臭化メチル

ガス検知管 157SA 臭化メチル
通常単価(税別)
19,698円~24,086円
税込単価
21,668円~26,495円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
157SA 臭化メチル <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
157SA 臭化メチル <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,086円
( 26,495円 )
13日目
19,698円
( 21,668円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 157SA 臭化メチルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 157SA 臭化メチル
ガス検知管 157SD 臭化メチル
ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ
ガス検知管 166S 二臭化エチレン
ガス検知管 176UH ヨウ化メチル
ガス検知管 230 ヨウ化メチル 230シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698円-20,208円 -14,178円 -22,759円 -22,759円 -13,551円 -
通常出荷日13日目13日目16日目〜13日目13日目16日目〜
測定ガス名臭化メチル、測定範囲:10~500ppm臭化メチル、測定範囲:0.1~22ppm臭化メチル、測定範囲:0.1~3.0ppm、標準吸引回数(n):2二臭化エチレン、測定範囲:1~50ppmヨウ化メチル、測定範囲:500~15000ppmヨウ化メチル、測定範囲:0.5~108ppm、標準吸引回数(n):2
検知管名157SA 臭化メチル157SD 臭化メチル136LL 臭化メチル166S 二臭化エチレン176UH ヨウ化メチル230 ヨウ化メチル
測定回数5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト