17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 214S o-ジクロロベンゼン

ガス検知管 214S o-ジクロロベンゼン
通常単価(税別)
22,759円~27,256円
税込単価
25,035円~29,982円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
214S o-ジクロロベンゼン <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
214S o-ジクロロベンゼン<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,256円
( 29,982円 )
13日目
22,759円
( 25,035円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 214S o-ジクロロベンゼンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 214S o-ジクロロベンゼン
ガス検知管 215S pジクロロベンゼン
ガス検知管 電動吸引式 127P p-ジクロロベンゼン 127シリーズ
ガス検知管 152S クロロホルム
ガス検知管 101S アセチレン
ガス検知管 110S ガソリン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,759円-20,208円 -4,118円 -19,698円 -19,698円 -19,698円 -
通常出荷日13日目13日目11日目〜13日目13日目13日目
測定ガス名o-ジクロロベンゼン、測定範囲:5~100ppmp-ジクロロベンゼン、測定範囲:10~150ppmp-ジクロロペンゼン、測定範囲:100~3000μg/m3、特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生クロロホルム、測定範囲:23~500ppmアセチレン、測定範囲:50~1000ppmガソリン、測定範囲:0.05~0.6%
検知管名214S o-ジクロロベンゼン215S pジクロロベンゼン127P p-ジクロロベンゼン152S クロロホルム101S アセチレン110S ガソリン
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト