17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 197U シクロヘキサノン

ガス検知管 197U シクロヘキサノン
通常単価(税別)
20,820円~25,310円
税込単価
22,902円~27,841円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
197U シクロヘキサノン<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
197U シクロヘキサノン <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,310円
( 27,841円 )
13日目
20,820円
( 22,902円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 197U シクロヘキサノンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 197U シクロヘキサノン
ガス検知管 121U ホスフィン
ガス検知管 119U メタノール
ガス検知管 130U メルカプタン類
ガス検知管 211U アクリル酸メチル
ガス検知管 122SA エチレンオキシド
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,820円-22,147円 -20,820円 -20,820円 -20,820円 -19,698円 -
通常出荷日13日目13日目20日目13日目〜13日目13日目
検知管名197U シクロヘキサノン121U ホスフィン119U メタノール130U メルカプタン類211U アクリル酸メチル122SA エチレンオキシド
測定ガス名①イソホロン、測定範囲:5~80ppmアルシン、測定範囲:0.05~2ppmメタノール、測定範囲:20~1000ppmイソプロピルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppmアクリル酸イソブチル、測定範囲:5~60ppmイソプロピルアルコール、測定範囲:0.05~2.5%
測定ガス名②シクロヘキサノン、測定範囲:2~100ppmホスフィン、測定範囲:0.05~2.0ppm1,4-ジオキサン、測定範囲:20~500ppmエチルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppmアクリル酸エチル、測定範囲:5~60ppmエチレンオキシド、測定範囲:0.01~4%
測定ガス名③1-メトキシ-2-プロパノール、測定範囲:10~500ppmリン化水素、測定範囲:0.05~2.0ppmエチレンクロロヒドリン、測定範囲:5~300ppmtert-ブチルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppmアクリル酸ブチル、測定範囲:5~60ppm酸化エチレン、測定範囲:0.01~4%
測定回数10回(1箱あたり)20回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト