17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 281S 酸素・二酸化炭素分離定量

ガス検知管 281S 酸素・二酸化炭素分離定量
通常単価(税別)
22,75927,256
税込単価
25,03529,982
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
281S 酸素・二酸化炭素分離定量 <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
281S 酸素・二酸化炭素分離定量 <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,256
( 29,982 )
13日目
22,759
( 25,035 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 281S 酸素・二酸化炭素分離定量のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 281S 酸素・二酸化炭素分離定量
ガス検知管 280S アセチレン・エチレン分離定量
ガス検知管 282S 硫化水素・メルカプタン類分離定量
ガス検知管 159SA 酸素
ガス検知管 159SC 酸素
ガス検知管 エアテック 2A 二酸化炭素
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,759-22,759 -20,820 -20,820 -20,820 -4,565 -
通常出荷日13日目13日目13日目13日目13日目16日目〜
測定ガス名酸素、二酸化炭素(炭酸ガス)、測定範囲:2~10%(O2)、1~20%(CO2)アセチレン、エチレン、測定範囲:20~300ppm(C2H2)、200~2000ppm(C2H4)硫化水素、メルカプタン類、測定範囲:1~30ppm(H2S)、0.5~5ppm(R.SH)酸素、測定範囲:2~24%酸素、測定範囲:1.5~24%二酸化炭素、測定範囲:250~3000ppm、測定時間(hr):5、特記事項:通気速度(mL/min):100、※呼吸用圧縮空気用
検知管名281S 酸素・二酸化炭素分離定量280S アセチレン・エチレン分離定量282S 硫化水素・メルカプタン類分離定量159SA 酸素159SC 酸素2A 二酸化炭素
測定回数5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト