17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 151U 酢酸プロピル

ガス検知管 151U 酢酸プロピル
通常単価(税別)
22,75927,256
税込単価
25,03529,982
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
151U 酢酸プロピル<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
151U 酢酸プロピル<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,256
( 29,982 )
13日目
22,759
( 25,035 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 151U 酢酸プロピルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 151U 酢酸プロピル
ガス検知管 145 酢酸プロピル 145シリーズ
パッシブドジチューブ 151D アセトン 151シリーズ
ガス検知管 138U 酢酸ブチル
ガス検知管 188U 酢酸イソペンチル
ガス検知管 210U 酢酸ペンチル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,759-13,834 -4,89020,820 -22,759 -22,759 -
通常出荷日13日目16日目〜11日目13日目13日目13日目
測定ガス名酢酸プロピル、測定範囲:20~1000ppm酢酸プロピル、測定範囲:20~500ppm、標準吸引回数(n):2アセトン、測定範囲:5~1500ppm、測定時間(hr):1~10酢酸ブチル、測定範囲:10~400ppm酢酸イソペンチル、測定範囲:10~400ppm酢酸ペンチル、測定範囲:10~200ppm
検知管名151U 酢酸プロピル145 酢酸プロピル151D アセトン138U 酢酸ブチル188U 酢酸イソペンチル210U 酢酸ペンチル
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト