17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 237S 酢酸ビニル

ガス検知管 237S 酢酸ビニル
通常単価(税別)
19,69824,086
税込単価
21,66826,495
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
237S 酢酸ビニル<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
237S 酢酸ビニル<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,086
( 26,495 )
13日目
19,698
( 21,668 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 237S 酢酸ビニルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 237S 酢酸ビニル
ガス検知管 111SA 酢酸エチル
ガス検知管 153U 酢酸イソブチル
ガス検知管 141 酢酸エチル 141シリーズ
ガス検知管 142L 酢酸ブチル 142シリーズ
ガス検知管 158S スチレン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698-19,698 -20,820 -13,834 -14,178 -19,698 -
通常出荷日13日目13日目13日目16日目〜16日目〜13日目
検知管名237S 酢酸ビニル111SA 酢酸エチル153U 酢酸イソブチル141 酢酸エチル142L 酢酸ブチル158S スチレン
測定ガス名①酢酸ビニル、測定範囲:5~120ppm酢酸エチル、測定範囲:0.1~5.0%酢酸イソブチル、測定範囲:10~400ppm酢酸エチル、測定範囲:0.1~1.5%、標準吸引回数(n):1アクリル酸イソブチル、測定範囲:2.6~78ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用ジビニルベンゼン、測定範囲:5~50ppm
測定ガス名②メチルブチルケトン、測定範囲:5~80ppm酢酸メチル、測定範囲:0.1~3.0%ナフタリン、測定範囲:10~100ppm酢酸ビニル、測定範囲:0.06~0.9%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用アクリル酸ブチル、測定範囲:7~210ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用スチレン、測定範囲:2.5~300ppm
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト