17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 192S エピクロロヒドリン

ガス検知管 192S エピクロロヒドリン
通常単価(税別)
19,69824,086
税込単価
21,66826,495
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
192S エピクロロヒドリン <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
192S エピクロロヒドリン<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,086
( 26,495 )
13日目
19,698
( 21,668 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 192S エピクロロヒドリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 192S エピクロロヒドリン
ガス検知管 192 メタクリロニトリル 192シリーズ
ガス検知管 152S クロロホルム
ガス検知管 110S ガソリン
ガス検知管 101S アセチレン
ガス検知管 172S クロロピクリン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698-13,834 -19,698 -19,698 -19,698 -19,698 -
通常出荷日13日目16日目〜13日目13日目13日目13日目
測定ガス名エピクロロヒドリン、測定範囲:5~50ppmメタクリロニトリル、測定範囲:0.2~32ppm、標準吸引回数(n):2クロロホルム、測定範囲:23~500ppmガソリン、測定範囲:0.05~0.6%アセチレン、測定範囲:50~1000ppmクロロピクリン、測定範囲:0.05~16ppm
検知管名192S エピクロロヒドリン192 メタクリロニトリル152S クロロホルム110S ガソリン101S アセチレン172S クロロピクリン
測定回数5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト