17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 8A エチレン(送入法)

ガス検知管 8A エチレン(送入法)
通常単価(税別)
22,75927,256
税込単価
25,03529,982
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
8A エチレン(送入法)<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
8A エチレン(送入法)<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,256
( 29,982 )
13日目
22,759
( 25,035 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 8A エチレン(送入法)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 8A エチレン(送入法)
ガス検知管 8B エチレン(送入法)
ガス検知管 1 アセチレン(送入法)
ガス検知管 37 水素(送入法)
ガス検知管 6S 一酸化炭素(送入法)
ガス検知管 6ST 一酸化炭素(送入法)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,759-21,024 -21,024 -21,024 -21,024 -21,024 -
通常出荷日13日目13日目13日目13日目13日目13日目
測定ガス名エチレン、測定範囲:0.002~1.2%エチレン、測定範囲:0.01~100ppmアセチレン、測定範囲:0.005~3.0%水素、測定範囲:0.05~1.5%一酸化炭素、測定範囲:0.005~0.1%一酸化炭素、測定範囲:0.05~3.2%
検知管名8A エチレン(送入法)8B エチレン(送入法)1 アセチレン(送入法)37 水素(送入法)6S 一酸化炭素(送入法)6ST 一酸化炭素(送入法)
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト