17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 発煙管 301【1~10個入り】

ガス検知管 発煙管 301
通常単価(税別)
4,03620,208
税込単価
4,44022,229
通常出荷日:4日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

商品詳細種別

最小発注数量
発煙管301(1箱10本入)
発煙管 (1箱10本入)
1パック

10個入り

発煙管301(1箱10本入)
発煙管 301 <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,036
( 4,440 )
4日目
20,208
( 22,229 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 発煙管 301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 発煙管 301
発煙管 301(10回分)
北川式 気流検査器用 発煙管 №301
ガステック №501 スモークテスター用 発煙管
発煙管 305(10回分)
スモークテスター発煙管 No.501
メーカーアズワンケニス三商三商ケニス東京硝子器械
通常価格4,036-3,6403,8703,1423,6403,142
通常出荷日4日目〜5日目4日目3日目5日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト