17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本 61-9719-05

アズワン ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本

通常単価(税別)
24,392円
税込単価
26,831円
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・製品内容:シリコンコーティング済み培養試験管・サイズ(直径×長さ):φ12×75mm・入...

詳細を確認

    型番:

    61-9719-05
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-9719-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,392円
    ( 26,831円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・製品内容:シリコンコーティング済み培養試験管
    ・サイズ(直径×長さ):φ12×75mm
    ・入数:1000本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本の型番61-9719-05のページです。 型番61-9719-05に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本
    AGCテクノグラス ディスポーザブルガラス試験管(シリコンコーティング済)1000本
    ディスポーザブルガラス試験管 16×100mm 1000本
    ディスポーザブルガラス試験管 16×125mm 1000本
    ディスポーザブルガラス試験管
    ディスポーザブルガラス試験管 12×75mm 1000本
    メーカーアズワンAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワンAGCテクノグラス
    通常価格24,392円24,392円34,897円40,488円19,391円 -20,826円
    通常出荷日12日目19日目1日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト