17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ミリオン(R)ビニルテープ【10個入り】

ミリオン(R)ビニルテープ
通常単価(税別)
1,389
税込単価
1,528
通常出荷日:4日目

【特長】・粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。【商品仕様】・材質:基...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

最小発注数量
19
10
ブラウン
1パック

10個入り

19
10
ホワイト
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389
( 1,528 )
4日目
1,389
( 1,528 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
【商品仕様】
・材質:基材/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着材/ゴム系
・粘着力:0.50N/10mm以上
・引張強度:20.0N/10mm以上
・厚み:約0.2mm
・鉛・カドミウム・六価クロム・水銀フリー
・JISC2336適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリオン(R)ビニルテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリオン(R)ビニルテープ
ミリオン ビニルテープ 19mm/50mm×10m/20m
ビニルテープ No.35
ビニルテープ19mm×10m
ビニルテープ スーパー88
ビニルテープ50mm幅
メーカーアズワン共和アズワンnitomsアズワンnitoms
通常価格1,3891,083 -1,406397 -1,129 -800 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目5日目〜1日目4日目
テープ厚(mm)0.20.20.180.20.220.2
商品タイプ粘着テープ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト