ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

Y型架台 (LR400/500用)

Y型架台 (LR400/500用) 61-9662-74
通常単価(税別)
26,924円
税込単価
29,616円
通常出荷日:27日目

【商品仕様】・支柱寸法(長さ×外径mm):725×25mm・脚部寸法(幅×奥行mm):400×420m...

詳細を確認

型番:

61-9662-74
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-9662-74の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-9662-74
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,924円
( 29,616円 )
27日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・支柱寸法(長さ×外径mm):725×25mm
・脚部寸法(幅×奥行mm):400×420mm
・重量:約7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Y型架台 (LR400/500用)の型番61-9662-74のページです。 型番61-9662-74に関する仕様情報を記載しております。
Y型架台 (LR400/500用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y型架台 (LR400/500用)
架台 支柱付
撹拌子取出棒 大400㎜
スターラー用ポールセット SP-400
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×500
PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×400mm
メーカーアズワンアズワンケニス三商三商コクゴ
通常価格26,924円39,202円3,678円14,031円57,899円5,913円
通常出荷日27日目9日目7日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました