ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

IJ300用 棚板

通常単価(税別)
21,687
税込単価
23,856
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・IJ300/300W共用棚板(1枚・棚受2本付き)・耐荷重15kg

型番:

61-9662-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-9662-68の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-9662-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,687
( 23,856 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・IJ300/300W共用棚板(1枚・棚受2本付き)
・耐荷重15kg

商品担当おすすめ

  • 小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板 画像

    アズワン

    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

    【特長】温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。

  • クールインキュベーター(i-CUBE) 画像

    アズワン

    クールインキュベーター(i-CUBE)

    【特長】自然対流で温度分布も優れたニュースタンダード登場!ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁面(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IJ300用 棚板の型番61-9662-68のページです。 型番61-9662-68に関する仕様情報を記載しております。
IJ300用 棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IJ300用 棚板
インキュベーター SIB-35用 ステンレス予備棚板
小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板
サーモブロック用アルミブロック 1.5mlチューブ15本用
BI用サンプルホルダー
専用ステンレスかご(HV-85LB用)
メーカーアズワン三商アズワン三商ケニスケニス
通常価格21,6879,5265,649 -29,41225,961 -26,542
通常出荷日9日目4日目1日目4日目11日目〜11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました