ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

IJ201用 重ね金具

通常単価(税別)
9,162円
税込単価
10,078円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・重ね金具(IJ201用)

型番:

61-9662-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-9662-65の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-9662-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,162円
( 10,078円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重ね金具(IJ201用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IJ201用 重ね金具の型番61-9662-65のページです。 型番61-9662-65に関する仕様情報を記載しております。
IJ201用 重ね金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IJ201用 重ね金具
サーモブロック用アルミブロック 1.5mlチューブ15本用
BI用サンプルホルダー
専用ステンレスかご(HV-110LB用)
専用ステンレスかご(HV-85LB用)
ステン滅菌缶(HG-50LB用)
メーカーアズワン三商ケニスケニスケニスケニス
通常価格9,162円29,412円25,961円 -30,624円26,542円26,024円
通常出荷日9日目4日目11日目〜11日目11日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました