17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッチミキサー MTシリーズ 61-9660-85

タッチミキサー MTシリーズ

  • 電源(50/60Hz) (V)
    AC100
  • スイッチ
    ON1タッチスイッチON2連続スイッチ
  • 撹拌対象器
    試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
  • 振動面径
    70mm
  • 振動面材質
    ポリウレタン

型番:

61-9660-85
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-9660-85の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
幅104×奥行155×高さ123mm
モータ
くま取り型2W
回転数
2800/3300rpm(50/60Hz)
電源(50/60Hz)(V)
AC100
スイッチ
ON1タッチスイッチON2連続スイッチ
撹拌対象器
試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
振動面径
70mm
振動面材質
ポリウレタン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9660-85

外寸法

(mm)

モータ

回転数

最小発注数量
幅104×奥行155×高さ123mm
くま取り型2W
2800/3300rpm(50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,989円
( 47,288円 )
1日目

詳細情報

基本情報

試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)を攪拌対象器とするタッチミキサー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッチミキサー MTシリーズの型番61-9660-85のページです。 型番61-9660-85に関する仕様情報を記載しております。
タッチミキサー MTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチミキサー MTシリーズ
タッチミキサー MT31-N
タッチミキサー MT51-N
ミニローテーター
ボルテックスミキサー 回転数無段階調整
ポータブルミキサー
メーカーアズワンヤマト科学ヤマト科学アズワンケニスアズワン
通常価格42,989円42,989円78,869円2,932円 -49,129円116,961円 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目9日目12日目〜
電源(50/60Hz)(V)AC100-----
スイッチON1タッチスイッチON2連続スイッチ-----
撹拌対象器試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)-----
振動面径70mm-----
振動面材質ポリウレタン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました