17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フォードカップ ステンレス製 200×180×280mm 61-9653-80

フォードカップ ステンレス製 200×180×280mm

通常単価(税別)
169,252円
税込単価
186,177円
通常出荷日:36日目

【特長】・本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり一定のオリ...

詳細を確認

型番:

61-9653-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-9653-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘度カップ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9653-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,252円
( 186,177円 )
36日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり一定のオリフィスからの流下時間によって粘度を簡単迅速に測定します。
【商品仕様】
・規格:旧JIS K-5400
・材質:カップ、オリフィス/ステンレス
・寸法(幅×奥行×高さmm):200×180×280
・重量:約6kg
・付属品:収納箱、ガラス板、水準器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォードカップ ステンレス製 200×180×280mmの型番61-9653-80のページです。 型番61-9653-80に関する仕様情報を記載しております。
フォードカップ ステンレス製 200×180×280mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォードカップ ステンレス製 200×180×280mm
粘度校正用標準液 JS200
粘度カップ 322
粘度カップ NK-2
ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
メーカーアズワン三商アズワン東京硝子器械アズワンエー・アンド・デイ
通常価格169,252円41,274円60,707円11,966円95,182円307,586円
通常出荷日36日目12日目10日目〜8日目35日目〜15日目
商品タイプ粘度カップ粘度標準液粘度カップ粘度カップ粘度カップ振動式粘度計
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました