17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬化乾燥性試験機 61-9653-79

硬化乾燥性試験機

通常単価(税別)
379,591
税込単価
417,550
通常出荷日:36日目

【特長】・塗料又は関連製品の単一塗膜系又は多層膜系が、規定された乾燥時間経過後に硬化乾燥状態に達してい...

詳細を確認

    型番:

    61-9653-79
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-9653-79の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 36日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9653-79
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    379,591
    ( 417,550 )
    36日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗料又は関連製品の単一塗膜系又は多層膜系が、規定された乾燥時間経過後に硬化乾燥状態に達しているかどうかの判定を行なう試験、すなわち合否判定試験に使用します。
    ・硬化乾燥状態に達するまでの時間の測定にも使用できます。
    【商品仕様】
    ・規格:JIS K-5600

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    硬化乾燥性試験機の型番61-9653-79のページです。 型番61-9653-79に関する仕様情報を記載しております。
    硬化乾燥性試験機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    硬化乾燥性試験機
    鉛筆引っかき試験機(手動式) 150(130)×80×65mm
    精密騒音機
    超音波測深機
    マルチ環境計測器(快適性評価)
    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 90度
    メーカーアズワンアズワンアズワンケニステストー日油技研工業
    通常価格379,59195,182425,70222,166 -585,06712,916
    通常出荷日36日目20日目10日目14日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました