17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

撹拌シャフト SUSシリーズ

撹拌シャフト SUSシリーズ
通常単価(税別)
5,821円~7,740円
税込単価
6,403円~8,514円
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

シャフト長

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
400
φ8×400mm
1個
500
φ8×500mm
1個
600
φ8×600mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,821円
( 6,403円 )
13日目
6,969円
( 7,666円 )
13日目
7,740円
( 8,514円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌シャフト SUSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌シャフト SUSシリーズ
撹拌シャフト
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
ふっ素樹脂(R)撹拌羽根
PTFE撹拌羽根 50X19X3~125X30X5
SUS撹拌棒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,821円-3,821円 -5,821円 -888円 -869円 -7,791円 -
通常出荷日13日目4日目1日目4日目4日目1日目〜
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)本体:Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)ふっ素樹脂 (PTFE)PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS304)
シャフト径(mm)φ8φ8φ8φ8(適合)φ8(適合)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト