17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌羽根

撹拌羽根
通常単価(税別)
1,22918,932
税込単価
1,35220,825
通常出荷日:9日目~13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

翼径

(φmm)

種別

商品詳細種別

材質

最小発注数量
40
ファン
ファン φ40mm
-
1個
60
プロペラ(ボス付き)
プロペラ(ボス付き) φ60mm
ステンレス(SUS316)
1個
70
角度付きファン(ボス付き)
角度付きファン(ボス付き) φ70mm
ステンレス(SUS316)
1個
80
タービン(ボス付き)
タービン(ボス付き) φ80mm
ステンレス(SUS316)
1個
50
ディスクタービン(ボス付き)
ディスクタービン(ボス付き) φ50mm
ステンレス(SUS316)
1個
50
ファンタービン(ボス付き)
ファンタービン(ボス付き) φ50mm
ステンレス(SUS316)
1個
75
ファンタービン(ボス付き)
ファンタービン(ボス付き) φ75mm
ステンレス(SUS316)
1個
100
タービン(ボス付き)
タービン(ボス付き) φ100mm
ステンレス(SUS316)
1個
100
ファンタービン(ボス付き)
ファンタービン(ボス付き) φ100mm
ステンレス(SUS316)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,229
( 1,352 )
9日目
2,909
( 3,200 )
13日目
3,847
( 4,232 )
13日目
4,742
( 5,216 )
13日目
13,834
( 15,217 )
13日目
10,624
( 11,686 )
13日目
13,023
( 14,325 )
13日目
18,932
( 20,825 )
13日目
14,178
( 15,596 )
13日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌羽根のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌羽根
撹拌羽根
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅75 羽根高さ25
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅150 羽根高さ25
エコノミー撹拌羽根
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 羽根幅125 羽根高さ25
メーカーアズワンアズワン三商三商アズワン三商
通常価格1,229-1,4811,0681,4704,884 -1,295
通常出荷日9日目〜4日目8日目8日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト