17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

重量

消費電力

(W)

寸法(幅×奥行×高さmm)

最小発注数量
0.4kg
6
130×150×50
1個
0.9kg
5
160×230×33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,027円
( 40,730円 )
8日目
83,118円
( 91,430円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ABS樹脂を材質とするマグネティックスターラー。
重量:0.9kg
寸法(幅×奥行×高さmm):160×230×33
電源:AC100V、5W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネティックスターラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネティックスターラー
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー
セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ
バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズ
低速スターラー ULSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,027円-75,513円108,518円 -79,531円172,632円 -166,603円 -
通常出荷日8日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプスターラー---スターラースターラー
電源(V)AC100---AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)
電源コード1.5m約1.5m-約1.5m2.5m(3Pアース付き)-
材質ABS樹脂----天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト