17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ラベリングテープ

ラベリングテープ
通常単価(税別)
1,937円~4,673円
税込単価
2,131円~5,140円
通常出荷日:4日目~13日目

【特長】・ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます・ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

幅

(mm)

カラー

最小発注数量
白
13
白系
1個
黄
13
黄系
1個
緑
13
緑系
1個
赤
13
赤系
1個
橙
13
黄系
1個
青
13
青系
1個
ピンク
13
赤系
1個
黄
13
金銀
1個
赤
13
赤系
1個
紫
13
紫系
1個
紫
13
紫系
1個
黄
13
緑系
1個
青
13
青系
1個
草
13
茶系
1個
黄
13
金銀
1個
シルバー
13
金銀
1個
白
20
白系
1個
黄
20
黄系
1個
緑
20
緑系
1個
橙
20
黄系
1個
黄
20
金銀
1個
赤
20
赤系
1個
紫
20
紫系
1個
紫
20
紫系
1個
黄
20
緑系
1個
青
20
青系
1個
草
20
茶系
1個
黄
20
金銀
1個
シルバー
20
金銀
1個
白
25
白系
1個
黄
25
黄系
1個
緑
25
緑系
1個
青
25
青系
1個
赤
25
赤系
1個
紫
25
紫系
1個
紫
25
紫系
1個
黄
25
緑系
1個
草
25
茶系
1個
黄
25
金銀
1個
シルバー
25
金銀
1個
黄
38
黄系
1個
青
38
青系
1個
ピンク
38
赤系
1個
黄
38
金銀
1個
赤
38
赤系
1個
紫
38
紫系
1個
紫
38
紫系
1個
黄
38
緑系
1個
青
38
青系
1個
草
38
茶系
1個
黄
38
金銀
1個
シルバー
38
金銀
1個
白
50
白系
1個
緑
50
緑系
1個
赤
50
赤系
1個
橙
50
黄系
1個
青
50
青系
1個
ピンク
50
赤系
1個
黄
50
金銀
1個
赤
50
赤系
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
9日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
9日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
9日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
9日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
4日目
2,371円
( 2,608円 )
11日目
2,371円
( 2,608円 )
9日目
2,913円
( 3,204円 )
4日目
2,913円
( 3,204円 )
4日目
2,913円
( 3,204円 )
4日目
2,913円
( 3,204円 )
4日目
2,913円
( 3,204円 )
13日目
2,913円
( 3,204円 )
9日目
2,913円
( 3,204円 )
9日目
2,913円
( 3,204円 )
11日目
2,913円
( 3,204円 )
11日目
2,913円
( 3,204円 )
11日目
2,913円
( 3,204円 )
11日目
4,348円
( 4,783円 )
4日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,348円
( 4,783円 )
11日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,348円
( 4,783円 )
9日目
4,673円
( 5,140円 )
11日目
4,673円
( 5,140円 )
9日目
4,673円
( 5,140円 )
9日目
4,673円
( 5,140円 )
9日目
4,673円
( 5,140円 )
9日目
4,673円
( 5,140円 )
11日目
4,673円
( 5,140円 )
9日目
4,673円
( 5,140円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます
・ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます
・油、水に強く、また耐酸性もすぐれています
・-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます
・いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
【商品仕様】
・使用温度:-15℃~72℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベリングテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベリングテープ
ネスティングラック サンキンテナー
ラベリングテープ(シャトルーズ/グリーン)
ガラステープ
ガラス粘着テープ
アズフロン(R)テープ
メーカーアズワンサンキン東京硝子器械東京技術研究所東京硝子器械アズワン
通常価格1,937円-35,388円 -3,911円 -3,142円 -2,770円 -2,439円 -
通常出荷日4日目〜11日目〜6日目2日目〜3日目〜1日目〜
長さ(m)12.7-12.7301010
詳細タイプ粘着テープ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト