17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ

ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ
通常単価(税別)
14,17824,557
税込単価
15,59627,013
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
クロロホルム 試験成績書付
1個
クロロホルム トレーサビリティ体系図付
1個
クロロホルム トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
クロロホルム 校正証明書(試験成績書付)付
1個
クロロホルム 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178
( 15,596 )
20日目
14,178
( 15,596 )
16日目
18,770
( 20,647 )
20日目
18,770
( 20,647 )
20日目
24,557
( 27,013 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ
ガス検知管 137 クロロホルム 137シリーズ
ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ
ガス検知管 2LL 二酸化炭素 2LLシリーズ
ガス検知管 1LL 一酸化炭素 1LLシリーズ
ガス検知管 8LL 塩素 8LLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,178-13,834 -13,834 -13,207 -13,207 -14,178 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名クロロホルム、測定範囲:0.3~4.5ppm、標準吸引回数(n):4、特記事項:作業環境測定基準クロロホルム、測定範囲:4~400ppm、標準吸引回数(n):5クロロホルム、測定範囲:0.5~30ppm、標準吸引回数(n):2二酸化炭素、測定範囲:300~5000ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:ビル管法一酸化炭素、測定範囲:5~50ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:ビル管法塩素、測定範囲:0.025~2.0ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準
検知管名137LL クロロホルム137 クロロホルム137LA クロロホルム2LL 二酸化炭素1LL 一酸化炭素8LL 塩素
測定回数5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)1(要冷蔵)31(要冷蔵)331(要冷蔵)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト