ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
チューブ【10~2,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):20,412円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
通常価格(税別):1,195円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
アズワン
石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
通常価格(税別):16,767円~
通常出荷日:1日目

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,834円 ( 15,217円 ) | 20日目 |
13,834円 ( 15,217円 ) | 16日目 |
18,426円 ( 20,269円 ) | 20日目 |
18,426円 ( 20,269円 ) | 20日目 |
24,213円 ( 26,634円 ) | 20日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):633円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

サトーパーツ
パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ
4.5通常価格(税別):406円~