17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 131LB 塩化ビニル 131シリーズ

ガス検知管 131LB 塩化ビニル 131シリーズ
通常単価(税別)
14,17824,557
税込単価
15,59627,013
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
塩化ビニル 試験成績書付
1個
塩化ビニル トレーサビリティ体系図付
1個
塩化ビニル トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
塩化ビニル 校正証明書(試験成績書付)付
1個
塩化ビニル 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178
( 15,596 )
20日目
14,178
( 15,596 )
16日目
18,770
( 20,647 )
20日目
18,770
( 20,647 )
20日目
24,557
( 27,013 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 131LB 塩化ビニル 131シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 131LB 塩化ビニル 131シリーズ
ガス検知管 131 塩化ビニル 131シリーズ
ガス検知管 電動吸引式 131TP 塩化ビニル 131シリーズ
ガス検知管 電動吸引式 131P 塩化ビニル
ガス検知管 4LB 硫化水素 4LBシリーズ
ガス検知管 5Lb 二酸化イオウ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,178-13,834 -14,522 -4,118 -13,834 -13,207 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜11日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名塩化ビニル、測定範囲:0.25~70ppm、標準吸引回数(n):2塩化ビニル、測定範囲:0.025~2.0%、標準吸引回数(n):1塩化ビニル、測定範囲:0.2~9.6ppm、特記事項:作業環境測定基準塩化ビニル、測定範囲:50~1500μg/m3硫化水素、測定範囲:0.5~12ppm、標準吸引回数(n):1二酸化イオウ、測定範囲:0.05~10.0ppm、標準吸引回数(n):2
検知管名131LB 塩化ビニル131 塩化ビニル131TP 塩化ビニル131P 塩化ビニル4LB 硫化水素5Lb 二酸化イオウ
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)2(要冷蔵)33223

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト