17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 45S 硫化水素、二酸化イオウ 45シリーズ

ガス検知管 45S 硫化水素、二酸化イオウ 45シリーズ
通常単価(税別)
14,17824,557
税込単価
15,59627,013
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
硫化水素、二酸化イオウ 試験成績書付
1個
硫化水素、二酸化イオウ トレーサビリティ体系図付
1個
硫化水素、二酸化イオウ トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
硫化水素、二酸化イオウ 校正証明書(試験成績書付)付
1個
硫化水素、二酸化イオウ 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178
( 15,596 )
20日目
14,178
( 15,596 )
16日目
18,770
( 20,647 )
20日目
18,770
( 20,647 )
20日目
24,557
( 27,013 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 45S 硫化水素、二酸化イオウ 45シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 45S 硫化水素、二酸化イオウ 45シリーズ
ガス検知管 45H 硫化水素+二酸化イオウ 45シリーズ
ガス検知管 電動吸引式(悪臭用) 4S 硫化水素
ガス検知管 5Lb 二酸化イオウ
ガス検知管 4L 硫化水素 4Lシリーズ
ガス検知管 11S 窒素酸化物 11シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,178-13,834 -3,831 -13,207 -13,207 -13,207 -
通常出荷日16日目〜16日目〜4日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名硫化水素、測定範囲:0.25~20.0ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:H2S、SO2分離定量用、測定範囲はH2S硫化水素+二酸化イオウ、測定範囲:0.02~8.0%、標準吸引回数(n):1硫化水素、測定範囲:10~200ppb二酸化イオウ、測定範囲:0.05~10.0ppm、標準吸引回数(n):2硫化水素、測定範囲:1~240ppm、標準吸引回数(n):1窒素酸化物、測定範囲:5~625ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:煙道ガス測定
検知管名45S 硫化水素、二酸化イオウ45H 硫化水素+二酸化イオウ4S 硫化水素5Lb 二酸化イオウ4L 硫化水素11S 窒素酸化物
測定回数5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)331.5332

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト