17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 132HH トリクロロエチレン 132シリーズ

ガス検知管 132HH トリクロロエチレン 132シリーズ
通常単価(税別)
14,17824,557
税込単価
15,59627,013
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
トリクロロエチレン 試験成績書付
1個
トリクロロエチレン トレーサビリティ体系図付
1個
トリクロロエチレン トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
トリクロロエチレン 校正証明書(試験成績書付)付
1個
トリクロロエチレン 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178
( 15,596 )
20日目
14,178
( 15,596 )
16日目
18,770
( 20,647 )
20日目
18,770
( 20,647 )
20日目
24,557
( 27,013 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 132HH トリクロロエチレン 132シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 132HH トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 132L トリクロロエチレン 132シリーズ
パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 8HH 塩素 8HHシリーズ
ガス検知管 133L テトラクロロエチレン 133シリーズ
ガス検知管 122 トルエン 122シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,178-13,551 -4,89013,834 -13,551 -13,207 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目16日目〜16日目〜16日目〜
検知管名132HH トリクロロエチレン132L トリクロロエチレン132D トリクロロエチレン8HH 塩素133L テトラクロロエチレン122 トルエン
測定ガス名①テトラクロロエチレン、測定範囲:0.075~1.5%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用トリクロロエチレン、測定範囲:1~70ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準,排水試験トリクロロエチレン、測定範囲:3~300ppm、測定時間(hr):1~8塩化水素、測定範囲:1.5~30%、標準吸引回数(n):0.5、特記事項:換算係数使用テトラクロロエチレン、測定範囲:1~75ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準,排水試験エチルベンゼン、測定範囲:11~330ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用
測定ガス名②トリクロロエチレン、測定範囲:0.05~2.5%、標準吸引回数(n):1塩化ベンジル、測定範囲:1.6~20ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用塩素、測定範囲:2.4~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用塩素、測定範囲:0.25~10%、標準吸引回数(n):10ペンタクロロエタン、測定範囲:40~500ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用トルエン、測定範囲:5~690ppm、標準吸引回数(n):1
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)32(要冷蔵)1(要冷蔵)32(要冷蔵)3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト