17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 8H 塩素 8Hシリーズ

ガス検知管 8H 塩素 8Hシリーズ
通常単価(税別)
13,207円~23,639円
税込単価
14,528円~26,003円
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
塩素 試験成績書付
1個
塩素 トレーサビリティ体系図付
1個
塩素 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
塩素 校正証明書(試験成績書付)付
1個
塩素 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207円
( 14,528円 )
20日目
13,207円
( 14,528円 )
16日目
17,852円
( 19,637円 )
20日目
17,852円
( 19,637円 )
20日目
23,639円
( 26,003円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 8H 塩素 8Hシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 8H 塩素 8Hシリーズ
ガス検知管 8La 塩素
ガス検知管 8HH 塩素 8HHシリーズ
ガス検知管 3H アンモニア 3Hシリーズ
ガス検知管 102H ヘキサン 102シリーズ
ガス検知管 71H メチルメルカプタン 71シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,207円-13,207円 -13,834円 -13,207円 -13,207円 -13,207円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
検知管名8H 塩素8La 塩素8HH 塩素3H アンモニア102H ヘキサン71H メチルメルカプタン
測定ガス名①塩素、測定範囲:25~1000ppm、標準吸引回数(n):1塩素、測定範囲:0.1~16ppm、標準吸引回数(n):1塩化水素、測定範囲:1.5~30%、標準吸引回数(n):0.5、特記事項:換算係数使用アンモニア、測定範囲:0.2~32%、標準吸引回数(n):1シクロヘキサン、測定範囲:0.015~1.2%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用エチルメルカプタン、測定範囲:100~3800ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算スケールを使用
測定ガス名②二酸化塩素、測定範囲:25~250ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用臭素、測定範囲:0.05~0.8ppm、標準吸引回数(n):4、特記事項:換算係数使用塩素、測定範囲:0.25~10%、標準吸引回数(n):10ジメチルアミン、測定範囲:1.2~19.2%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用ヘキサン、測定範囲:0.015~1.2%、標準吸引回数(n):1メチルメルカプタン、測定範囲:20~2700ppm、標準吸引回数(n):1
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト