17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 7 ホスフィン

ガス検知管 7 ホスフィン
通常単価(税別)
13,20723,639
税込単価
14,52826,003
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
ホスフィン 試験成績書付
1個
ホスフィン トレーサビリティ体系図付
1個
ホスフィン トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
ホスフィン 校正証明書(試験成績書付)付
1個
ホスフィン 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 7 ホスフィンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 7 ホスフィン
ガス検知管 7L ホスフィン 7Lシリーズ
ガス検知管 7H ホスフィン 7Hシリーズ
ガス検知管 7LA ホスフィン 7LAシリーズ
ガス検知管 7J ホスフィン 7Jシリーズ
ガス検知管 6 水蒸気
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,207-13,207 -14,178 -13,551 -13,834 -13,207 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名ホスフィン、測定範囲:2.5~100ppm、標準吸引回数(n):2ホスフィン、測定範囲:0.15~5ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:半導体製造ホスフィン、測定範囲:200~5500ppm、標準吸引回数(n):1ホスフィン、測定範囲:0.05~9.8ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:半導体製造ホスフィン、測定範囲:2.5~1000ppm、標準吸引回数(n):1水蒸気、測定範囲:0.5~32mg/L、標準吸引回数(n):1、特記事項:湿度測定
検知管名7 ホスフィン7L ホスフィン7H ホスフィン7LA ホスフィン7J ホスフィン6 水蒸気
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)332233

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト