ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
T&D
温度センサー おんどとり用 TRシリーズ
通常価格(税別):3,519円~
通常出荷日:1日目
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンレス小型密閉容器
アズワン
通常価格(税別):9,974円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
圧力トランスミッター
アズワン
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:16日目 ~

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,207円 ( 14,528円 ) | 20日目 |
13,207円 ( 14,528円 ) | 16日目 |
17,852円 ( 19,637円 ) | 20日目 |
17,852円 ( 19,637円 ) | 20日目 |
23,639円 ( 26,003円 ) | 20日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガス採集袋(天然ゴム製)
0通常価格(税別):3,860円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~