17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 4HH 硫化水素 4HHシリーズ

ガス検知管 4HH 硫化水素 4HHシリーズ
通常単価(税別)
13,207円~23,639円
税込単価
14,528円~26,003円
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
硫化水素 試験成績書付
1個
硫化水素 トレーサビリティ体系図付
1個
硫化水素 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
硫化水素 校正証明書(試験成績書付)付
1個
硫化水素 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207円
( 14,528円 )
20日目
13,207円
( 14,528円 )
16日目
17,852円
( 19,637円 )
20日目
17,852円
( 19,637円 )
20日目
23,639円
( 26,003円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 4HH 硫化水素 4HHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 4HH 硫化水素 4HHシリーズ
ガス検知管 4L 硫化水素 4Lシリーズ
ガス検知管 4H 硫化水素 4Hシリーズ
ガス検知管 2HH 二酸化炭素 2HHシリーズ
ガス検知管 4LL 硫化水素 4LLシリーズ
ガス検知管 4M 硫化水素 4Mシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,207円-13,207円 -13,207円 -14,178円 -13,207円 -13,207円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名硫化水素、測定範囲:0.1~4.0%、標準吸引回数(n):1硫化水素、測定範囲:1~240ppm、標準吸引回数(n):1硫化水素、測定範囲:10~4000ppm、標準吸引回数(n):1二酸化炭素、測定範囲:2.5~40%、標準吸引回数(n):10硫化水素、測定範囲:0.25~120ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:酸欠則硫化水素、測定範囲:12.5~500ppm、標準吸引回数(n):1
検知管名4HH 硫化水素4L 硫化水素4H 硫化水素2HH 二酸化炭素4LL 硫化水素4M 硫化水素
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト