17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 193 2-ベンテンニトリル 193シリーズ

ガス検知管 193 2-ベンテンニトリル 193シリーズ
通常単価(税別)
13,834円~24,213円
税込単価
15,217円~26,634円
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
2-ベンテンニトリル 試験成績書付
1個
2-ベンテンニトリル トレーサビリティ体系図付
1個
2-ベンテンニトリル トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
2-ベンテンニトリル 校正証明書(試験成績書付)付
1個
2-ベンテンニトリル 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
20日目
13,834円
( 15,217円 )
16日目
18,426円
( 20,269円 )
20日目
18,426円
( 20,269円 )
20日目
24,213円
( 26,634円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 193 2-ベンテンニトリル 193シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 193 2-ベンテンニトリル 193シリーズ
ガス検知管 2L 二酸化炭素 2Lシリーズ
ガス検知管 2H 二酸化炭素 2Hシリーズ
ガス検知管 2LL 二酸化炭素 2LLシリーズ
ガス検知管 2HH 二酸化炭素 2HHシリーズ
パッシブドジチューブ 2D 二酸化炭素 2Dシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,834円-13,207円 -13,207円 -13,207円 -14,178円 -14,522円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名2-ペンテンニトリル、測定範囲:0.5~15.0ppm、標準吸引回数(n):4二酸化炭素、測定範囲:0.13~6.0%、標準吸引回数(n):1二酸化炭素、測定範囲:0.5~20%、標準吸引回数(n):1二酸化炭素、測定範囲:300~5000ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:ビル管法二酸化炭素、測定範囲:2.5~40%、標準吸引回数(n):10二酸化炭素、測定範囲:0.02~12%、測定時間(hr):0.5~10
検知管名193 2-ベンテンニトリル2L 二酸化炭素2H 二酸化炭素2LL 二酸化炭素2HH 二酸化炭素2D 二酸化炭素
測定回数5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)333332

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト