ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
T&D
温度センサー おんどとり用 TRシリーズ
通常価格(税別):3,519円~
通常出荷日:1日目

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,178円 ( 15,596円 ) | 20日目 |
14,178円 ( 15,596円 ) | 16日目 |
18,770円 ( 20,647円 ) | 20日目 |
18,770円 ( 20,647円 ) | 20日目 |
24,557円 ( 27,013円 ) | 20日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
フィラゲージ
4.1通常価格(税別):1,053円~