17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 174 1,3-ブタジエン 174シリーズ

ガス検知管 174 1,3-ブタジエン 174シリーズ
通常単価(税別)
13,834円~24,213円
税込単価
15,217円~26,634円
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
1,3-ブタジエン 試験成績書付
1個
1,3-ブタジエン トレーサビリティ体系図付
1個
1,3-ブタジエン トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
1,3-ブタジエン 校正証明書(試験成績書付)付
1個
1,3-ブタジエン 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
20日目
13,834円
( 15,217円 )
16日目
18,426円
( 20,269円 )
20日目
18,426円
( 20,269円 )
20日目
24,213円
( 26,634円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 174 1,3-ブタジエン 174シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 174 1,3-ブタジエン 174シリーズ
ガス検知管 174L 1,3-ブタジエン 174シリーズ
ガス検知管 174LL 1,3-ブタジエン 174シリーズ
ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ
ガス検知管 1L 一酸化炭素 1Lシリーズ
ガス検知管 3HM アンモニア 3HMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,834円-13,834円 -13,834円 -13,207円 -13,207円 -13,207円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名1,3-ブタジエン、測定範囲:50~800ppm、標準吸引回数(n):11,3-ブタジエン、測定範囲:2.5~100ppm、標準吸引回数(n):41,3-ブタジエン、測定範囲:0.5~5ppm、標準吸引回数(n):1アンモニア、測定範囲:0.5~78ppm、標準吸引回数(n):1一酸化炭素、測定範囲:2.5~2000ppm、標準吸引回数(n):1アンモニア、測定範囲:0.05~3.52%、標準吸引回数(n):1
検知管名174 1,3-ブタジエン174L 1,3-ブタジエン174LL 1,3-ブタジエン3L アンモニア1L 一酸化炭素3HM アンモニア
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)333(要冷蔵)333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト