17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 6L 水蒸気 6Lシリーズ

ガス検知管 6L 水蒸気 6Lシリーズ
通常単価(税別)
14,178円~24,557円
税込単価
15,596円~27,013円
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
水蒸気 試験成績書付
1個
水蒸気 トレーサビリティ体系図付
1個
水蒸気 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
水蒸気 校正証明書(試験成績書付)付
1個
水蒸気 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178円
( 15,596円 )
20日目
14,178円
( 15,596円 )
16日目
18,770円
( 20,647円 )
20日目
18,770円
( 20,647円 )
20日目
24,557円
( 27,013円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 6L 水蒸気 6Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 6L 水蒸気 6Lシリーズ
ガス検知管 6 水蒸気
ガス検知管 6LP 水蒸気 6LPシリーズ
ガス検知管 6LLP 水蒸気 6LLPシリーズ
ガス検知管 2L 二酸化炭素 2Lシリーズ
ガス検知管 1L 一酸化炭素 1Lシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,178円-13,207円 -14,178円 -14,178円 -13,207円 -13,207円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名水蒸気、測定範囲:0.05~2.0mg/L、標準吸引回数(n):1、特記事項:導管管理水蒸気、測定範囲:0.5~32mg/L、標準吸引回数(n):1、特記事項:湿度測定水蒸気、測定範囲:3~100LB/MMCF、標準吸引回数(n):1水蒸気、測定範囲:2~10LB/MMCF、標準吸引回数(n):2二酸化炭素、測定範囲:0.13~6.0%、標準吸引回数(n):1一酸化炭素、測定範囲:2.5~2000ppm、標準吸引回数(n):1
検知管名6L 水蒸気6 水蒸気6LP 水蒸気6LLP 水蒸気2L 二酸化炭素1L 一酸化炭素
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト