17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 15L 硝酸 15シリーズ

ガス検知管 15L 硝酸 15シリーズ
通常単価(税別)
13,20723,639
税込単価
14,52826,003
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
硝酸 試験成績書付
1個
硝酸 トレーサビリティ体系図付
1個
硝酸 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
硝酸 校正証明書(試験成績書付)付
1個
硝酸 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 15L 硝酸 15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 15L 硝酸 15シリーズ
ガス検知管 121L ペンゼン 121シリーズ
ガス検知管 163L エチレンオキシド 163シリーズ
ガス検知管 12L シアン化水素 12シリーズ
ガス検知管 142L 酢酸ブチル 142シリーズ
ガス検知管 121 ペンゼン 121シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,207-13,207 -13,207 -13,207 -14,178 -13,207 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
検知管名15L 硝酸121L ペンゼン163L エチレンオキシド12L シアン化水素142L 酢酸ブチル121 ペンゼン
測定ガス名①トリクロロ酢酸、測定範囲:1~37.5ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算スケールを使用ベンゼン、測定範囲:0.1~65ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:作業環境測定基準エチレンオキシド、測定範囲:0.4~350ppm、標準吸引回数(n):2アセトンシアンヒドリン、測定範囲:2.5~60ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用アクリル酸イソブチル、測定範囲:2.6~78ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用a-ピネン、測定範囲:95~1140ppm、標準吸引回数(n):3、特記事項:換算係数使用
測定ガス名②臭化水素、測定範囲:0.8~16ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用ヨウ化メチル、測定範囲:0.32~32ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:換算係数使用エピクロロヒドリン、測定範囲:1.2~120ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用シアン化水素、測定範囲:0.5~150ppm、標準吸引回数(n):1アクリル酸ブチル、測定範囲:7~210ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用ジイソブチレン、測定範囲:45~540ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用
測定ガス名③硝酸、測定範囲:0.1~40ppm、標準吸引回数(n):1ヨウ化メチレン、測定範囲:0.22~22ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:換算係数使用プロピレンオキシド、測定範囲:1~100ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用三塩化ホウ素、測定範囲:2.25~54ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算スケールを使用、半導体製造酢酸ブチル、測定範囲:10~300ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:作業環境測定基準ベンゼン、測定範囲:2.5~120ppm、標準吸引回数(n):2
測定回数10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト