17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 183 N,N-ジメチルホルムアミド 183シリーズ

ガス検知管 183 N,N-ジメチルホルムアミド 183シリーズ
通常単価(税別)
13,551円~23,983円
税込単価
14,906円~26,381円
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
N,N-ジメチルホルムアミド 試験成績書付
1個
N,N-ジメチルホルムアミド トレーサビリティ体系図付
1個
N,N-ジメチルホルムアミド トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
N,N-ジメチルホルムアミド 校正証明書(試験成績書付)付
1個
N,N-ジメチルホルムアミド 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,551円
( 14,906円 )
20日目
13,551円
( 14,906円 )
16日目
18,196円
( 20,016円 )
20日目
18,196円
( 20,016円 )
20日目
23,983円
( 26,381円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 183 N,N-ジメチルホルムアミド 183シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 183 N,N-ジメチルホルムアミド 183シリーズ
ガス検知管 184 N,N-ジメチルアセトアミド 184シリーズ
ガス検知管 121S ベンゼン 121シリーズ
ガス検知管 2L 二酸化炭素 2Lシリーズ
ガス検知管 132M トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 91 ホルムアルデヒド 91シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,551円-13,834円 -13,834円 -13,207円 -13,551円 -13,207円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名N,N-ジメチルホルムアミド、測定範囲:0.8~90ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準N,N-ジメチルアセトアミド、測定範囲:1.5~240ppm、標準吸引回数(n):2ベンゼン、測定範囲:2~312ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去二酸化炭素、測定範囲:0.13~6.0%、標準吸引回数(n):1トリクロロエチレン、測定範囲:2~250ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:排水試験ホルムアルデヒド、測定範囲:2~100ppm、標準吸引回数(n):2
検知管名183 N,N-ジメチルホルムアミド184 N,N-ジメチルアセトアミド121S ベンゼン2L 二酸化炭素132M トリクロロエチレン91 ホルムアルデヒド
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)
有効期限(年)33332(要冷蔵)3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト