17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 148 酢酸イソペンチル 148シリーズ

ガス検知管 148 酢酸イソペンチル 148シリーズ
通常単価(税別)
14,17824,557
税込単価
15,59627,013
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
酢酸イソペンチル 試験成績書付
1個
酢酸イソペンチル トレーサビリティ体系図付
1個
酢酸イソペンチル トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
酢酸イソペンチル 校正証明書(試験成績書付)付
1個
酢酸イソペンチル 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178
( 15,596 )
20日目
14,178
( 15,596 )
16日目
18,770
( 20,647 )
20日目
18,770
( 20,647 )
20日目
24,557
( 27,013 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 148 酢酸イソペンチル 148シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 148 酢酸イソペンチル 148シリーズ
ガス検知管 143 酢酸ビニル 143シリーズ
ガス検知管 142 酢酸ブチル 142シリーズ
ガス検知管 147 酢酸ペンチル 147シリーズ
ガス検知管 146 酢酸イソプロピル 146シリーズ
ガス検知管 144 酢酸イソブチル 144シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,178-13,834 -13,834 -14,178 -13,834 -13,834 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名酢酸イソペンチル、測定範囲:10~200ppm、標準吸引回数(n):2酢酸ビニル、測定範囲:5~250ppm、標準吸引回数(n):2酢酸ブチル、測定範囲:0.05~0.8%、標準吸引回数(n):2酢酸ペンチル、測定範囲:10~200ppm、標準吸引回数(n):2酢酸イソプロピル、測定範囲:10~500ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:作業環境測定基準酢酸イソブチル、測定範囲:10~300ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:作業環境測定基準
検知管名148 酢酸イソペンチル143 酢酸ビニル142 酢酸ブチル147 酢酸ペンチル146 酢酸イソプロピル144 酢酸イソブチル
測定回数10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)233222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト