17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズ

ガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズ
通常単価(税別)
14,17824,557
税込単価
15,59627,013
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
o-クレゾール 試験成績書付
1個
o-クレゾール トレーサビリティ体系図付
1個
o-クレゾール トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
o-クレゾール 校正証明書(試験成績書付)付
1個
o-クレゾール 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178
( 15,596 )
20日目
14,178
( 15,596 )
16日目
18,770
( 20,647 )
20日目
18,770
( 20,647 )
20日目
24,557
( 27,013 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 61 o-クレゾール 61シリーズ
ガス検知管 121 ペンゼン 121シリーズ
ガス検知管 163 エチレンオキシド 163シリーズ
ガス検知管 100A LPガス 100シリーズ
ガス検知管 121L ペンゼン 121シリーズ
ガス検知管 163L エチレンオキシド 163シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,178-13,207 -13,834 -13,834 -13,207 -13,207 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
検知管名61 o-クレゾール121 ペンゼン163 エチレンオキシド100A LPガス121L ペンゼン163L エチレンオキシド
測定ガス名①m-クレゾール、測定範囲:1~25ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用a-ピネン、測定範囲:95~1140ppm、標準吸引回数(n):3、特記事項:換算係数使用1,4-ジオキサン、測定範囲:0.1~6.0%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用LPガス、測定範囲:0.02~0.8%、標準吸引回数(n):1ベンゼン、測定範囲:0.1~65ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:作業環境測定基準エチレンオキシド、測定範囲:0.4~350ppm、標準吸引回数(n):2
測定ガス名②o-クレゾール、測定範囲:0.4~62.5ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:作業環境測定基準ジイソブチレン、測定範囲:45~540ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用エチレンオキシド、測定範囲:0.05~3.0%、標準吸引回数(n):1キシレン、測定範囲:0.1~1.2%、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算スケールを使用ヨウ化メチル、測定範囲:0.32~32ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:換算係数使用エピクロロヒドリン、測定範囲:1.2~120ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用
測定ガス名③p-クレゾール、測定範囲:1~25ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用ベンゼン、測定範囲:2.5~120ppm、標準吸引回数(n):2プロピレンオキシド、測定範囲:0.065~3;9%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用プロピレン、測定範囲:0.02~0.8%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用ヨウ化メチレン、測定範囲:0.22~22ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:換算係数使用プロピレンオキシド、測定範囲:1~100ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト