17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 8La 塩素

ガス検知管 8La 塩素
通常単価(税別)
13,20723,639
税込単価
14,52826,003
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
塩素 試験成績書付
1個
塩素 トレーサビリティ体系図付
1個
塩素 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
塩素 校正証明書(試験成績書付)付
1個
塩素 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 8La 塩素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 8La 塩素
ガス検知管 122SA エチレンオキシド
ガス検知管 121U ホスフィン
ガス検知管 119U メタノール
ガス検知管 113SB ヘキサン
ガス検知管 139SB メチルエチルケトン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,207-19,698 -22,147 -20,820 -19,69819,698 -
通常出荷日16日目〜13日目13日目20日目13日目13日目
検知管名8La 塩素122SA エチレンオキシド121U ホスフィン119U メタノール113SB ヘキサン139SB メチルエチルケトン
測定ガス名①塩素、測定範囲:0.1~16ppm、標準吸引回数(n):1イソプロピルアルコール、測定範囲:0.05~2.5%アルシン、測定範囲:0.05~2ppmメタノール、測定範囲:20~1000ppmイソブタン、測定範囲:50~1200ppm酢酸イソブチル、測定範囲:0.01~1.4%
測定ガス名②臭素、測定範囲:0.05~0.8ppm、標準吸引回数(n):4、特記事項:換算係数使用エチレンオキシド、測定範囲:0.01~4%ホスフィン、測定範囲:0.05~2.0ppm1,4-ジオキサン、測定範囲:20~500ppmイソブチレン、測定範囲:0.03~2.0%酢酸イソプロピル、測定範囲:0.01~1.2%
測定ガス名③二酸化塩素、測定範囲:0.3~4.8ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用酸化エチレン、測定範囲:0.01~4%リン化水素、測定範囲:0.05~2.0ppmエチレンクロロヒドリン、測定範囲:5~300ppm2,2,4-トリメチルペンタン、測定範囲:100~4000ppm酢酸ブチル、測定範囲:0.01~1.0%
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)20回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト