17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 1M 一酸化炭素 1Mシリーズ

ガス検知管 1M 一酸化炭素 1Mシリーズ
通常単価(税別)
13,20723,639
税込単価
14,52826,003
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
一酸化炭素 試験成績書付
1個
一酸化炭素 トレーサビリティ体系図付
1個
一酸化炭素 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
一酸化炭素 校正証明書(試験成績書付)付
1個
一酸化炭素 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,207
( 14,528 )
20日目
13,207
( 14,528 )
16日目
17,852
( 19,637 )
20日目
17,852
( 19,637 )
20日目
23,639
( 26,003 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 1M 一酸化炭素 1Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 1M 一酸化炭素 1Mシリーズ
ガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズ
パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ
ガス検知管 134 四塩化炭素 134シリーズ
ガス検知管 134L 四塩化炭素 134シリーズ
ガス検知管 132L トリクロロエチレン 132シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,207-13,207 -4,89013,207 -14,178 -13,551 -
通常出荷日16日目〜16日目〜13日目16日目〜16日目〜16日目〜
検知管名1M 一酸化炭素3M アンモニア174D 1,3-ブタジエン134 四塩化炭素134L 四塩化炭素132L トリクロロエチレン
測定ガス名①一酸化炭素、測定範囲:0.05~4.0%、標準吸引回数(n):1アンモニア、測定範囲:10~1000ppm、標準吸引回数(n):11,3-ブタジエン、測定範囲:1.3~200ppm、測定時間(hr):1~8クロロピクリン、測定範囲:2.5~60ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用クロロピクリン、測定範囲:0.28~5.5ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用トリクロロエチレン、測定範囲:1~70ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準,排水試験
測定ガス名②ガソリン、測定範囲:0.1~2.0%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用トリメチルアミン、測定範囲:25~250ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用塩化ビニル、測定範囲:1.5~240ppm、測定時間(hr):1~8、特記事項:換算係数使用四塩化炭素、測定範囲:0.5~60ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準四塩化炭素、測定範囲:0.25~11ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:作業環境測定基準塩化ベンジル、測定範囲:1.6~20ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)3321(要冷蔵)1(要冷蔵)2(要冷蔵)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト