17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 113 イソプロピルアルコール 113シリーズ

ガス検知管 113 イソプロピルアルコール 113シリーズ
通常単価(税別)
13,834円~24,213円
税込単価
15,217円~26,634円
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
イソプロピルアルコール 試験成績書付
1個
イソプロピルアルコール トレーサビリティ体系図付
1個
イソプロピルアルコール トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
イソプロピルアルコール 校正証明書(試験成績書付)付
1個
イソプロピルアルコール 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
20日目
13,834円
( 15,217円 )
16日目
18,426円
( 20,269円 )
20日目
18,426円
( 20,269円 )
20日目
24,213円
( 26,634円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 113 イソプロピルアルコール 113シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 113 イソプロピルアルコール 113シリーズ
ガス検知管 132L トリクロロエチレン 132シリーズ
ガス検知管 133L テトラクロロエチレン 133シリーズ
ガス検知管 122 トルエン 122シリーズ
ガス検知管 121 ペンゼン 121シリーズ
ガス検知管 163 エチレンオキシド 163シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,834円-13,551円 -13,551円 -13,207円 -13,207円 -13,834円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
検知管名113 イソプロピルアルコール132L トリクロロエチレン133L テトラクロロエチレン122 トルエン121 ペンゼン163 エチレンオキシド
測定ガス名①イソプロピルアルコール、測定範囲:0.02~5.0%、標準吸引回数(n):1トリクロロエチレン、測定範囲:1~70ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準,排水試験テトラクロロエチレン、測定範囲:1~75ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準,排水試験エチルベンゼン、測定範囲:11~330ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用a-ピネン、測定範囲:95~1140ppm、標準吸引回数(n):3、特記事項:換算係数使用1,4-ジオキサン、測定範囲:0.1~6.0%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用
測定ガス名②プロピルアルコール、測定範囲:0.04~2.5%、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用塩化ベンジル、測定範囲:1.6~20ppm、標準吸引回数(n):2、特記事項:換算係数使用ペンタクロロエタン、測定範囲:40~500ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用トルエン、測定範囲:5~690ppm、標準吸引回数(n):1ジイソブチレン、測定範囲:45~540ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用エチレンオキシド、測定範囲:0.05~3.0%、標準吸引回数(n):1
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)32(要冷蔵)2(要冷蔵)333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト